製品の公開
Handle MIA-XM80/94
Goman

Handle MIA-XM80/94

Google翻訳”,
ハンドルCM。 80MIAINOXクローム
仕様
  • LINEAR SAFETY HANDLE, CONSISTING OF 3 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 800 (L) X 87 (P) X 32 (H). CHROME COMPLEMENTS. CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XM80/94
技術仕様
  • Unique refMIA-XM80-94
  • コレクションセットSupporting bars
  • コレクションMIA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)32
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)87
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars