製品の公開
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
    SOSOARES

    OS PIVOT 1 LEAF OS58

    5つ星のうち4.34.3(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    アーキテクチャ用のミニマリストウィンドウの概念に従い、最も要求の厳しい顧客のニーズを満たすために、SosoaresはOSのスライディングコンポーネントを補完するミニマリストピボットシステムを開発しました。したがって、フレームに関して首尾一貫した言語の構築を装備することが可能です。大きな窓用に特別に設計されたこの新しいシステムは、葉あたり500Kgの重量を達成することができます。
    仕様
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    技術仕様
    • Unique refGSS_OS_PIVOT_1_LEAF_OS58
    • コレクションセットOS
    • コレクションDoors Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows