製品の公開
G1704, WideArea™ Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl
Guardian Equipment

G1704, WideArea™ Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

Google翻訳”,

G1704
WideArea™ アイ/フェイスウォッシュ、台座取り付け、ステンレススチールボウル


用途:自立型、台座に取り付けられた WideArea™ 洗眼剤/洗顔料。 4 つの GS-Plus™ スプレー タイプの出口ヘッドが広範囲に水を噴射し、目と顔を完全に洗い流します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 4 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

パイプと付属品:スケジュール 40 亜鉛メッキ鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを装備し、視認性と耐食性に優れています。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1 1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:バルブ、ボウル、スプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
Pオレンジ ABS プラスチック ボウル
BCステンレス製ボウルカバー。カバーはユニットを汚染物質から保護します。ユニットが作動するとカバーが自動的に上がります。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
HFCハンドおよびフット コントロール。目/洗顔は旗のハンドルまたは足踏みによって作動します。
HS目、顔、体を洗うための補助手持ちドレンチホース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1704
    Product TypePedestal-Mounted WideArea™ Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, an internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and four-head spray assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, widearea eye face wash, floor mounted eyewash, guardian equipment g1704, high visibility eyewash, four head eyewash, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, quad head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-003
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国