製品を公開する
G1779, Eye/Face Wash, Deck Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down
Guardian Equipment

G1779, Eye/Face Wash, Deck Mounted AutoFlow™ 90° Swing-Down

Google翻訳,

G1779
アイ/フェイスウォッシュ、デッキマウント AutoFlow™ 90° スイングダウン

用途:カウンターに取り付ける AutoFlow™ 目薬/洗顔料。スプレーヘッドは保管位置から操作位置まで下降し、水流を活性化します。シンクでの障害物を最小限に抑えるために、さまざまなスプレー ヘッド構成が用意されています。注: ユニットがシンクに設置されていない場合は、床に水が溜まるのを防ぐために、ユニットの下に床排水口を設ける必要があります。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ:テフロン® コーティングされた O リング シールを備えた 1/2 インチ IPS プラグ タイプ バルブ。保管位置から操作位置までヘッド アセンブリを振り下げると、オリフィスが開き、水流が活性化します。スプレー ヘッド アセンブリが保管位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

ストレーナー:ユニットには、水ライン内の破片からバルブとスプレーヘッドを保護するためのインラインストレーナーが装備されています。ユニットをカウンターに固定するための取り付け金具が付属しています。

構造:磨かれたクロムメッキ真鍮。

供給: 1/2 インチ NPT オス入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されているように、温水と冷水を正確に混合して温水(ぬるま湯)を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1779
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Rear Swing-Down Emergency Eye/Face Wash
    Installation TypeCountertop/Deck Mounted (Positioned directly behind an existing lab sink basin)
    Space-Saving DesignUnit stores vertically out of the way behind the sink faucet line. Swinging the spray arm assembly 90° forward and downward into the horizontal position automatically activates water flow over the basin.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and arm construction embedded into a chrome-plated brass structural housing.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate filter to deliver an expanded flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Dropping the arm mechanically rotates the internal cylinder, opening the orifice and initiating water flow. Unit remains active until manually returned to vertical storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an loose-shipped in-line Y-strainer to intercept plumbing scale, pipe shavings, and debris before they can reach the internal valve mechanism.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet via a 1/2" IPS mounting shank.
    Countertop FootprintMounts flush to the rear deck layout via matching heavy-duty locknut and sealing washer. Base features integrated anti-rotation positioning pins to prevent unit twisting. Fits counters up to 1-1/2" thick.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Quality AssuranceRotating assembly and fluid seals are completely pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed factory shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag
    Drainage NoteIf installed away from a standard sink basin infrastructure, a dedicated floor drain should be specified directly underneath the unit deployment zone to mitigate risk of standing water collection.


    deck mounted eyewash, swing down eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1779, rear mount eyewash, chrome plated eyewash, lab sink eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, fs-plus spray heads, automatic activation valve, eye face wash, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, plumbing safety station, healthcare safety station

技術仕様
  • 固有参照番号guardian-equipment-010
  • 製品ファミリPlumbing
  • 製品グループEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国