製品を公開する
G1781, Eye/Face Wash, Wall Mounted, All-Stainless Steel
Guardian Equipment

G1781, Eye/Face Wash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

Google翻訳,

G1781
目元・洗顔料 壁掛け オールステンレス

用途:壁掛け用の目薬・洗顔料。完全にステンレス鋼で作られています。腐食性の高い環境やクリーンルーム用途での使用に最適です。 2 つの大きな FS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目と顔をすすぐための水を大量に送り出します。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ: 1/2 インチ IPS ステンレス鋼ステイオープン ボール バルブ。バルブにはステンレス鋼ボールと Teflon® シールが付いています。

ボウル:直径11-1/8インチのステンレススチール。

取り付け:頑丈なステンレススチール製の壁ブラケット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
BCステンレス製ボウルカバー。カバーはユニットを汚染物質から保護します。ユニットが作動するとカバーが自動的に上がります。
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
Tクロムメッキ真鍮テールピースとトラップ、1-1/2 インチ IPS 廃棄物接続。
TP 1 1/2 インチ OD クロムメッキ真鍮テールピース。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1781
    Product TypeWall-Mounted Industrial Stainless Steel Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel Wall Bracket
    Material ConstructionComplete Stainless Steel Construction; structural fluid manifold pipes, heavy wall flange, and bowl are crafted from Type 304 Stainless Steel, while the primary inline activation valve is upgraded to premium Type 316 Stainless Steel.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Type 316 Stainless Steel stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a polished Type 304 stainless steel push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, eye face wash station, stainless steel eyewash, open bowl eyewash, guardian equipment g1781, corrosive environment eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, fs-plus spray heads, stay open ball valve, type 316 stainless valve, type 304 stainless bowl, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium stainless eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, dual head eye face wash

技術仕様
  • 固有参照番号guardian-equipment-011
  • 製品ファミリPlumbing
  • 製品グループEmergency Showers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国