製品の公開
GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head
GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head
    Guardian Equipment

    GBF2170, Recessed Safety Station with Drain Pan, Wall Mounted Exposed Shower Head

    Google翻訳”,

    GBF2170
    ドレンパン付き埋め込み式セーフティステーション、壁取り付け露出シャワーヘッド


    用途:壁に取り付けられたシャワーヘッドとドレンパンを備えた埋め込み型バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。

    ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

    シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼。水平供給パイプと壁エスカッションが付いています。

    シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。

    カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

    目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

    目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するために、テフロン® コーティングされた O リングシールとインラインストレーナーが装備されています。

    取り付け:壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリムが付いた 16 ゲージのステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準的な深さ 3 5/8 インチの壁に収まります。

    パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。

    供給: 1 インチ NPT メス入口。

    廃棄物: 2 インチ NPT メス出口。

    標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

    品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

    米国特許 5,768,721

    利用可能なオプション
    PCC
    ポリッシュクロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
    AP250-065モデスティカーテン。
    AP280-230ライトと警報ホーン。
    TMV
    G6040サーモスタットミキシングバルブ。

    技術仕様
    • Unique refguardian-equipment-027
    • コレクションセットPlumbing
    • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-02-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米