製品の公開
GBF1672, Recessed Emergency Shower, Wall Mounted Exposed Shower Head
Guardian Equipment

GBF1672, Recessed Emergency Shower, Wall Mounted Exposed Shower Head

Google翻訳”,

GBF1672
埋め込み型緊急シャワー、壁掛け露出型シャワーヘッド


用途:壁に取り付けられたシャワーヘッドを備えた埋め込み式緊急シャワー。埋め込み式シャワーは貴重な床面積を節約しながら、従来のシャワー設備によって生じる乱雑さや障害物を排除します。事故が発生する可能性のある場所に近い廊下や実験室に設置できます。

ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼。水平供給パイプと壁エスカッションが付いています。

バルブ: 1 インチ IPS 真鍮ステイオープン ボール バルブ、ステンレス鋼「パニック バー」付き。バーを引き下げるとシャワーが作動します。バーが元の閉位置に戻るまでシャワーは作動し続けます。ステンレス鋼のアクセス パネルとバルブ用の 1 インチ IPS ユニオンが装備されています。

パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。

供給: 1 インチ IPS メス インレット。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

米国特許 5,768,721

利用可能なオプション
AP250-065 モデスティ カーテン壁掛け用のモデスティ カーテン。
AP280-235 電灯および警報ホーン点滅ライト/警報ホーンユニットは完成壁に埋め込み式に取り付けられています。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-036
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国