GSC2652K
ドレンパン付きの埋め込み型セーフティセンター、露出型シャワーヘッド
用途:バリアフリーの目/洗顔およびシャワー安全ステーション、適合する消火器および貯蔵ハウジング、天井に取り付けられた露出シャワーヘッド、およびドレンパンを備えた埋め込み式セーフティセンター。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水管が付いています。統合されたハウジングにより、すべての安全装置要件を 1 か所で満たす統一された美観が生まれます。
シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」を備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。バーを引き下げるとシャワーが作動します。バーが元の閉位置に戻るまでシャワーは作動し続けます。ステンレス鋼のアクセスパネルと 1 インチ IPS ユニオンが付属しています。バルブ用。
シャワーヘッド:直径 10 インチのステンレススチール、20 GPM の流量制御付き。
カバー/ドレンパン: 18 ゲージステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの動作中、廃水はドレンパンに集められ、ユニットの前面から排水するためにデイライトドレンに再誘導されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。
目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水流から不純物を除去します。
目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。PTFE コーティングされた O リングシールとインラインストレーナが装備されており、バルブを破片や異物から保護します。
取り付け:ユニットは、壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリムを備えたモジュラー 16 ゲージ ステンレス鋼キャビネット (3 個) で構成されています。
供給: 1 インチ NPT メス入口。
廃棄物:ユニットの前面にある 1 インチ IPS ステンレス鋼の排水エルボ。
サイン: ANSI 準拠の識別サイン。
米国特許 5,768,721
利用可能なオプション
AP250-065モデスティ カーテン 壁掛け用のモデスティ カーテン。
AP280-235 電灯および警報ホーン 点滅ライト/警報ホーンユニットは完成壁に埋め込み式に取り付けられています。シャワーが作動するとライトが点灯し、ホーンが鳴ります。リモート監視用の追加リードが含まれています。
TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、ぬるま湯を供給します。
追加モデル
GSC2662K天井埋め込み型シャワーヘッドを除いて上記と同じ。
GSC2672K壁掛けシャワーヘッドを除いて上記と同じ。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |