ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
GBF2562
埋め込み式セーフティステーション、埋め込み式シャワーヘッド、ドレンパン、デイライトドレン付き、クリーンルーム構造、タイプ 316 ステンレス鋼構造
用途:クリーンルームで使用する埋め込み型バリアフリーの洗眼/洗顔およびシャワー安全ステーション。ユニットはタイプ 316 ステンレス鋼で構築されており、クリーンルーム要件を満たしているため、半導体、エレクトロニクス、製薬用途での使用に最適です。ユニットには埋め込み式シャワーヘッドとドレンパンが付いています。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の外径 1 1/2 インチの排水接続口があります。前面の排水により、設置コストが低くなり、ユニットの定期テストが容易になります。
クリーンルーム構造:完全密閉・気密構造です。カバーはユニット前面のすべての開口部を隠します。シャワーバルブの入口と出口の供給ニップルはグロメットでシールされています。キャビネットのすべての継ぎ目は完全に溶接され、研磨されています。
ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
シャワーヘッド:天井に面一に取り付けるためのフランジ付き直径 10 インチのステンレス鋼。
シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。
カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。
目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。
目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するために、テフロン® コーティングされた O リングシールとインラインストレーナーが装備されています。
取り付け:壁に埋め込み取り付け用のフランジ付きリム付きタイプ 316 ステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準的な深さ 3 5/8 インチの壁に収まります。
パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。
供給: 1 インチ NPT メス入口。
廃棄物:ステンレススチールカバー付き外径 1 1/2 インチのテールピース。
標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。
品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
米国特許 5,768,721
注: ANSI Z358.1-2014 では、シャワー ヘッドは仕上げ床から 96 インチを超えて設置しないように指定されています。したがって、このユニットは 8 フィートを超える天井には設置しないでください。天井高が高い場合は、GBF2552 または GBF2572 ユニットをお勧めします。
利用可能なオプション
PCCポリッシュクロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
AP250-065モデスティカーテン。
AP280-230ライトと警報ホーン。
TMV G6040サーモスタットミキシングバルブ。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。