G1902P
セーフティステーション(洗眼器、プラスチックボウル付き)
用途:洗眼器とシャワー安全ステーションの組み合わせ。 2 つの GS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。
シャワーヘッド:直径10インチのオレンジ色のABSプラスチック。
シャワーバルブ: 1 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープンボールバルブ。バルブはクロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用した米国製です。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼プルロッドが付属しています。
スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水から不純物を除去するフィルターが付いています。
洗眼ボウル: 11-3/4 インチ ABS プラスチック。
洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。
パイプと付属品:スケジュール 40 亜鉛メッキ鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを採用し、視認性と耐食性に優れています。
供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。
廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。出口は、下部パイプニップルを反転することで、完成した床の上の 9-1/4 インチまたは 19-5/8 インチのいずれかに配置できます。
標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。
品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。
利用可能なオプション
GC亜鉛メッキパイプと継手は粉体塗装仕上げ。利用可能な色には、オレンジ、黄色、赤、緑が含まれます。
GRNグリーン ABS プラスチック シャワー ヘッド。
YELイエロー ABS プラスチック シャワー ヘッド。
SSHステンレスシャワーヘッド。
AP275-100 電気ライトと警報ホーン目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトと警報ホーンが補助を呼び出します。
AP250-015 モデスティカーテンセーフティステーションに取り付けるためのモデスティカーテン。
TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |