ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
GBF2360
排水パン付き埋め込み式安全ステーション、埋め込み式シャワーヘッド、耐火構造
用途: 1時間および2時間耐火壁に設置可能な、バリアフリーの洗眼・洗顔・シャワー用埋込式安全ステーションです。ユニットには天井に埋め込まれた埋込式シャワーヘッドと排水パンが付属しています。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、排水をユニットに戻します。
耐火性:ユニットは、1時間および2時間耐火壁の強度を損なうことなく設置できます。キャビネットの周囲には吸熱性セラミックファイバーブランケットが敷かれ、防火コーキングで密閉されています。本製品はUL規格「貫通貫通型防火システム No. WL-7167」に準拠しています。設置の際は防火コーキングをご使用ください。
ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
シャワー ヘッド:直径 10 インチのステンレス鋼、20 GPM の流量制御および天井にフラッシュ取り付けできるフランジ付き。
シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。
カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水がキャビネット内に戻され、排水されます。カバーを閉位置に戻すまで、ユニットは作動し続けます。
洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。
洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。
取り付け:壁に埋め込んで取り付けるための 3/8 インチ リターンを備えたフランジ付きの 16 ゲージ ステンレス スチール キャビネット。
供給: 1インチ NPT オス入口。
排水口: 2インチ NPT オス出口。
記号: ANSI 準拠の識別記号。
品質保証:ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、水質検査が行われます。
注:ANSI Z358.1-2014では、シャワーヘッドは床面から96インチ(約240cm)以内の高さに設置するよう規定されています。そのため、このユニットは天井高が8フィート(約2.4m)を超える場所には設置しないでください。天井高が高い場合は、GBF2350またはGBF2370のユニットをお勧めします。
米国特許5,768,721
利用可能なオプション

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。