製品の公開
GBF2470, Recessed Safety Station with Drain Pan and Wall Mounted Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel
Guardian Equipment

GBF2470, Recessed Safety Station with Drain Pan and Wall Mounted Exposed Shower Head, Cleanroom Construction, Type 304 Stainless Steel

Google翻訳”,

GBF2470
排水パンと壁取り付け露出シャワーヘッドを備えた埋め込み式安全ステーション、クリーンルーム構造、タイプ304ステンレス鋼

用途:クリーンルームで使用するための、バリアフリーの埋め込み式洗眼・洗顔・シャワー安全ステーションです。ユニットは304ステンレス鋼製で、クリーンルーム要件を満たしているため、半導体、電子機器、医薬品などの用途に最適です。ユニットには、壁掛け式の露出型シャワーヘッドと排水パンが付いています。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、排水を集めてユニット内に戻します。

クリーンルーム構造:ユニットは完全に密閉され、気密性も確保されています。ユニット前面の開口部はすべてカバーで覆われています。シャワーバルブの給水口と排水口の給水ニップルはグロメットで密閉されています。キャビネットの継ぎ目はすべて溶接され、研磨されています。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール製、20GPMの流量制御機能付き。水平供給パイプと壁用エスカッション付き。

シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水流が作動します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水がユニット内に戻ります。カバーを閉位置に戻すまで、ユニットは作動し続けます。

洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。

洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。

取り付け:壁に埋め込むための 3/8 インチ リターンを備えたフランジを備えたタイプ 304 ステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準の 3-5/8 インチの深さの壁に適合します。

パイプと継手:露出したパイプとエスカッションはブラシ仕上げのステンレス鋼です。

供給: 1インチ NPT オス入口。

排水口: 2インチ NPT オス出口。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

品質保証:ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、水質検査が行われます。

米国特許5,768,721

利用可能なオプション

  • G6040サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を供給します。流量は毎分50ガロン(189リットル)、圧力降下は30 PSI(2.1 bar)です。緊急用シャワーや複合型安全ステーションへの給水に使用できます。給水量と圧力に応じて、複数のユニットへの給水も可能です。
  • AP250-018SS壁掛けシャワー用の艶消しステンレススチール製サポートブレース。シャワーの上または下に取り付けます。
  • AP250-065壁掛け用目隠しカーテン。
  • AP280-235仕上げ壁の埋め込み取り付け用ストロボライトと警報ホーンユニット。洗眼器、洗顔器、シャワーの作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線も付属しています。
  • AP280-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付きで、仕上げ壁への埋め込み設置が可能です。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線も付属しています。
仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2470
    Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 304 Stainless Steel
    Cleanroom ConstructionCompletely sealed and airtight housing; fully welded and polished seams; front cover panels completely conceal internal components; supply nipples on inlet and outlet of shower valve are factory sealed with high-integrity grommets to prevent air passage.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 304 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
    Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
    ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    cleanroom safety station, type 304 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2470, internal plumbing eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, internal drain eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash

技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF2470
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-01
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ