ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
GBF2570
排水パンと壁取り付け露出シャワーヘッドを備えた埋め込み式安全ステーション、クリーンルーム構造、タイプ316ステンレス鋼
用途:クリーンルームで使用するための、バリアフリーの埋め込み式洗眼・洗顔・シャワー安全ステーションです。優れた耐腐食性を備えた316ステンレス鋼製で、クリーンルーム要件を満たしているため、半導体、電子機器、医薬品、洗浄用途に最適です。ユニットには、壁掛け式の露出型シャワーヘッドと排水パンが付いています。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水パンとして機能し、排水を集めてユニット内に戻します。
クリーンルーム構造:ユニットは完全に密閉され、気密性も確保されています。ユニット前面の開口部はすべてカバーで覆われています。シャワーバルブの給水口と排水口の給水ニップルはグロメットで密閉されています。キャビネットの継ぎ目はすべて溶接され、研磨されています。
ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置した場合、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。
シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール製、20GPMの流量制御機能付き。水平供給パイプと壁用エスカッション付き。
シャワー バルブ: 1 インチ IPS 真鍮製ステイオープン ボール バルブ、ステンレス製「パニック バー」アクチュエータ付き。
カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水流が作動します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水がユニット内に戻ります。カバーを閉位置に戻すまで、ユニットは作動し続けます。
洗眼・洗顔用スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが装備されています。
洗眼/洗顔バルブ: O リングシール付きの 1/2 インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ。バルブをゴミや異物から保護するためのインライン ストレーナーが付属しています。
取り付け:壁に埋め込むための 3/8 インチ リターンを備えたフランジを備えたタイプ 316 ステンレス鋼キャビネット。ユニットは標準の 3-5/8 インチの深さの壁に適合します。
パイプと継手:露出したパイプとエスカッションはブラシ仕上げのステンレス鋼です。
供給: 1インチ NPT オス入口。
排水口: 2インチ NPT オス出口。
記号: ANSI 準拠の識別記号。
品質保証:ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、水質検査が行われます。
米国特許5,768,721
利用可能なオプション

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。