製品の公開
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    Google翻訳”,

    FIRM-FILL® 石膏コンクリート床下地材は、集合住宅向けに設計されており、吸音性能と防火基準を満たしています。優れたSTCおよびIIC規格に加え、105以上のUL規格にも適合しており、最大2200psiの圧縮強度が求められる用途に最適です。

    おすすめ

    • 複数世帯向けアプリケーション/市場: アパート、マンション、ホテル、モーテル、寮、商業ビル、商業改修プロジェクト。

    機能と利点

    • 床下を平らにする
    • 優れたSTC(音響透過性)とIIC(衝撃遮断性)評価を提供します
    • 105以上のULリストを保有
    • 軽量で割れにくい
    • 簡単に設置可能。1日あたり25,000平方フィート以上設置可能
    • 速乾性で90分で歩行可能
    • 専門家による施工。訓練を受けた認定施工者のみが施工します。
    • ICC-ESとHUDからの承認
    • ASTM F2419「厚手石膏コンクリート下地材の設置および弾性床材を敷設するための表面の準備に関する標準手順」に準拠
    仕様
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength1200 - 2250 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.45 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.41 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8" (203mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    技術仕様
    • Unique reffirm-fill-gypsum-concrete
    • コレクションセットGypsum Cement Underlayment
    • コレクションGypsum Concrete Floor Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード03 54 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments