製品の公開
Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray

Google翻訳”,
フォーカス シングルレバー キッチンミキサー 200 引き出し式スプレー 2ジェット
仕様
  • Surfaces: - 04506671 Matt Black - 04506251 Brushed Gold Optic - 04506341 Brushed Black Chrome - 04506831 Polished Nickel - 04506001 Chrome - 04506801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技術仕様
  • Unique ref04506001
  • コレクションセットKitchen mixers
  • コレクションFocus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.12
  • 幅(inch)4.75
  • 奥行き(inch)8.5
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(lbs)2.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets