製品の公開
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Google翻訳”,
フォーカス シングルレバー キッチンミキサー 270 1ジェット
仕様
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
技術仕様
  • Unique ref04507001
  • コレクションセットKitchen mixers
  • コレクションFocus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)13.62
  • 幅(inch)4.25
  • 奥行き(inch)6.5
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(lbs)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011431
  • ETIM 名Kitchen mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets