製品の公開
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Google翻訳”,

    オーバーヘッドシャワー2ジェット用基本セット

    仕様
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    技術仕様
    • Unique ref24573XXX
    • コレクションセットBasic Sets
    • コレクションConcealed Basic set bath/shower mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)102
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.96
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers