製品の公開
Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure
    hansgrohe

    Crometta S Overhead shower 240 1jet LowPressure

    Google翻訳”,
    クロメッタSオーバーヘッドシャワー2401jetLowPressure
    仕様
    • Surfaces: - 26725000 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate (at 0.02 MPa): 7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref26725000
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションCrometta S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)573
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures