製品の公開
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm

    Google翻訳”,
    RaindanceSオーバーヘッドシャワー3001jetシャワーアーム付き46cm
    仕様
    • Surfaces: - 27492000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref27492000
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションRaindance S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)149
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)609
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures