製品の公開
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Google翻訳”,
    メトリスバススパウト
    仕様
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    技術仕様
    • Unique ref31494000
    • コレクションセットBath fillers
    • コレクションMetris
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)181
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures