製品の公開
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 without waste set

    Google翻訳”,
    フォーカスシングルレバーベイスンミキサー100、廃棄物セットなし
    仕様
    • Surfaces: - 31517000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref31517000
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)177
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets