製品の公開
Focus Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set

    Google翻訳”,
    Focus シングル レバー洗面混合水栓 230 ポップアップ式汚物セット付き洗面ボウル用
    仕様
    • Surfaces: - 31531000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 185 mm • spout height: 231 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref31531000
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)315
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets