製品の公開
Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set
hansgrohe

Focus Single lever basin mixer 70 with push-open waste set

Google翻訳”,
プッシュオープン廃棄物セットを備えたフォーカスシングルレバーベイスンミキサー70
仕様
  • Surfaces: - 31604000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
技術仕様
  • Unique ref31604000
  • コレクションセットBasin mixers
  • コレクションFocus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-01-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)134
  • 幅(mm)49
  • 奥行き(mm)142
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures