製品の公開
Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray
Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray

    Google翻訳”,
    フォーカス M41 シングル レバー キッチン ミキサー 240、引き出し式スプレー、2 ジェット
    仕様
    • Surfaces: - 31815000 Chrome - 31815670 Matt Black - 31815800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 240 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    技術仕様
    • Unique ref31815000
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)406
    • 幅(mm)122
    • 奥行き(mm)261
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets