製品の公開
Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland

    Google翻訳”,
    Focus シングルレバー洗面器混合水栓 70 エクストラロングハンドル 無駄のないセット フィンランド
    仕様
    • Surfaces: - 31908000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • spout height: 53 mm • larger print for greater clarity • with extra long barrier-free handle • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref31908XXX
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)57
    • 奥行き(mm)190
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets