製品の公開
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Google翻訳”,
    Focus 露出設置用シングルレバーシャワーミキサー DZR
    仕様
    • Surfaces: - 31962000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref31962000
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)152
    • 幅(mm)221
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets