製品の公開
Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 without waste set Finland

    Google翻訳”,
    Focus シングルレバー洗面混合水栓 70 無駄のないセット フィンランド
    仕様
    • Surfaces: - 31975000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref31975000
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)133
    • 幅(mm)49
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets