製品の公開
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

    Google翻訳”,
    ループハンドルとプッシュオープン廃棄物セットを備えたMetropol3穴流域ミキサー110
    仕様
    • Surfaces: - 74514000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 132 mm • spout height: 109 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref74514000
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションMetropol
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)133
    • 幅(mm)366
    • 奥行き(mm)168
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures