製品を公開する
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Google翻訳,
    • Hart&Cooley16シリーズ12"円形天井ディフューザーは、天井の12"穴を覆うように特別に作られています。グリルの全体的な外径は15-15/16 "です(取り付け用の3つの穴があります)。
    • 12 "の穴に合うように設計されており、全体の直径は15-15/16"です。
    • ステップダウンディフューザーリングは、気流を360度偏向させます。
    • ブライトホワイト仕上げ。
    • 別売り:このディフューザー用のバタフライダンパー(12 "Hart&Cooley#12)。
    • オールスチール構造。

    Amazon.comで紹介されているように

    #HartCooley #RoundCeilingDiffuser #CeilingDiffuser

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    技術仕様
    • 固有参照番号Hart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • 製品ファミリCeiling Diffuser
    • 製品グループRound
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC 名称Air diffusers
    • UNSPSC コード40101505
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 11
    • OmniClass タイトルVentilation Diffusers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国