製品を公開する
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 5DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Google翻訳,
    • 二重壁の空気絶縁構造が特徴です。
    • ハート&クーリーベントと簡単に接続できるタイプBのオス/メスエンドがあります。
    • 可燃物に対して1インチのクリアランスのみが必要です。
    • アプライアンスからタイプBガスベントへの接続として、およびタイプBガスベントのセグメントとして使用するためにULリストに記載されています。
    • 屋根裏部屋やクロールスペースなどの無条件のスペースで使用できます。同封しないでください。

    Amazon.comで紹介されているように

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    仕様
    • Technical Details

      5" X 5" Diameter X 36"L

      Weight: 4lbs

    技術仕様
    • 固有参照番号Hart-Cooley-5DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループGas Vent Connector
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材鉄板
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC 名称Ventilation pipes
    • UNSPSC コード40101506
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 番号23-33 49 13
    • OmniClass タイトルVentilation Ducts

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国