製品を公開する
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Google翻訳,
    • 全鋼構造(672)。
    • 1/2"間隔のフィンを40度に設定。
    • 並外れたフリーエリア。
    • 5/16"マージンターンバック。
    • ブライトホワイト仕上げ。

    Amazon.comで紹介されているように

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    仕様
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    技術仕様
    • 固有参照番号Hart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループReturn Air Grille
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 25
    • OmniClass タイトルVentilation Registers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国