製品を公開する
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Google翻訳,
    • オールスチール構造(682)/ブライトホワイト仕上げ。
    • 天井または側壁の設置に使用/確実な遮断のためのインターロッキングバルブルーバー。
    • 浅いダクト設置に最適です。
    • 双方向偏向/マルチシャッターバルブ。
    • 完全に開いたときに40度/15/8"の深さに設定された1/2"間隔のフィン。

    Amazon.comで紹介されているように

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    仕様
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    技術仕様
    • 固有参照番号Hart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループRegister
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-12
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC 名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC コード4010
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 25
    • OmniClass タイトルVentilation Registers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国