製品の公開
Model 1109P, ADA Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1109P, ADA Vandal-Resistant Drinking Fountain and Bottle Filler

Google翻訳”,

Haws 1109P ADA耐衝撃性飲用噴水とボトルフィラーは、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水量調整、カートリッジ、ストレーナーへのアクセスが可能です。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 18ゲージタイプ304ステンレス鋼設計により、しっかりとした頑丈な噴水を実現
  • 1 gpm (3.78 L) ボトルフィラー層流
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • 一体型のスタンプボウルは、見た目も美しく、耐久性のあるデザインです。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:

  • 1109:噴水
  • 6469:ドリップトレイ
  • 1920年:ボトル充填機
  • BP3:噴水バックパネル
  • BP15:ボトルフィラーバックパネル
  • 6700: (X2) 壁埋め込み型マウント

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1109P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include an 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, two in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, and a 1-1/4" NPT trap. CSA certified, ANSI/NSF 61, Section 9 lead free, and ADA accessible. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    Single bowl +$331, each additional +$107

技術仕様
  • Unique ref1109-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場