製品の公開
Model 1119.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Dual Fountain and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1119.14P, ADA Vandal-Resistant 14 Gauge Dual Fountain and Bottle Filler

Google翻訳”,

Haws 1119.14P Hi-Lo ADA対応耐衝撃性飲用噴水とボトルフィラーは、特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水量調整、カートリッジ、ストレーナーへのアクセスが可能です。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 14ゲージタイプ304ステンレス鋼設計により、しっかりとした頑丈な噴水が実現します。
  • 1 gpm (3.78 L) ボトルフィラー層流
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い
  • 「Hi-Lo」デザインは、通常の噴水の2倍のユーザーに対応し、さまざまなユーザーの身長のニーズに応えます。
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で発生する可能性のある事故やその他の事故を防ぎます。
  • 一体型のスタンプボウルは、見た目も美しく、耐久性に優れたデザインです。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:

  • 1119.14: 14ゲージハイロー噴水
  • 1920年:ボトル充填機
  • BP32:ボトルフィラーバックパネル
  • 6469 : ドリップトレイ
  • 6700.4:壁埋め込み型取り付けプレート
  • 6700 :ボトルフィラー取付プレート

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1119.14P Hi-Lo wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include dual 14 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge bottle filler bracket, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% leadfree waterways, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, two in-wall 3/16" thick steel mounting plates for fountain and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique ref111914-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場