製品の公開
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled
    Haws Corporation

    Model 1211SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station with Single ADA Drinking Fountain Chilled

    Google翻訳”,

    耐破壊性フィルター付きボトル充填ステーション(ADA準拠の冷水式飲料水噴水1台付き)

    Haws 1211SFV 耐破壊性ボトル給水ステーション(ADA準拠シングル給水器付き)は、屋内空間向けに設計された耐久性と耐タンパー性を備えた設計により、冷たいろ過水を提供します。このシングルステーションユニットは、ADAアクセシビリティ基準を満たしており、長期間のセキュリティを確保するために、隠し留め具と耐衝撃性部品を採用しています。ANSI/NSF規格の認証を受けた1211SFVは、学校、オフィスビル、その他利用頻度の高い屋内施設に最適です。センサー式ボトル給水器によりハンズフリー操作が可能で、直感的なLED電子ディスプレイにより、節約できたペットボトルの本数を常に確認できます。

    耐破壊機能

    • ステンレス製バブラーヘッド
      • 業界をリードする耐破壊性回転防止バブラーヘッド
    • プッシュボタン操作
      • 業界をリードする5874PBを採用。オールステンレス製のバルブボディは、ソリッドステンレススチール棒材から削り出されています。
    • クラス最高レベルのボトル充填センサー
      • ナイフやカミソリによる傷、摩耗、汚れ、日常的な使用による蓄積に強い

    濾過

    • 付属の6428フィルターは、鉛、マイクロプラスチック、味、臭いを除去するANSI/NSF認証済みのろ過性能を備えています。ANSI/NSF認証済みのPFAS/PFOA除去フィルター6445にアップグレードすることも可能です。

    製品の特徴

    • ハンズフリーセンサー式ボトル充填機
    • LED照明付きボトル充填エリア
    • ボトル充填機の充填速度は1.1GPM(流入圧力による)と高速です。
    • 自動パージ機能は24時間ごとに自動的に作動し、新鮮な水の供給とトラップの完全性を確保します。
    • 省エネモードでは、2時間操作がないと自動的に電源がオフになります。
    • 耐久性があり、お手入れが簡単な304ステンレス鋼製
    • 既存の多くのウォータークーラーへの後付け設置に対応
    • 鉛を一切含まない水路
    • 独自の洗面器デザインにより、水しぶきが軽減され、掃除が簡単になります。
    • 亜鉛メッキ鋼製フレーム
    • 屋内使用向け
    • 米国で設計・組み立て

    CSA認証済みで、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、CSA C22.2 No. 120に準拠しています。適切に設置すれば、ICC A117.1、CSA B651、DOJの2010 ADAアクセシブルデザイン基準に準拠したADA準拠です。ASHRAE 18準拠の冷却能力は、80度の給水と90度の周囲温度に基づき、50度の飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。FCCおよびCAN ICES - 3(A)/NMB-3(A)。電気式ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア(塩素)での使用は推奨されておらず、設計もされていません。これらの条件に従わない場合、保証が無効になる場合があります。

    カリフォルニア州プロポジション65警告。カリフォルニア州にお住まいの方への警告:この製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

    資格認定

    • CSA認証取得済み
    • ADA準拠
    • NSF/ANSI/CAN 61-2020(Q≦1)
    仕様
    • Model 1211SFV vandal resistant, filtered, wall-mounted chilled indoor wall-mount indoor unit with single ADA fountain design in 304 satin-finish stainless steel. Features include vandal-resistant stainless steel anti-rotational bubbler head, model 5874 solid bar stock steel push button, and scratch resistant LED-illuminated bottle filler. Energy-saving mode powers down unit and lights after 2 hours of inactivity; programmable for specific days of the week. Digital LED interface displays status and error codes. Bottle filler drains to waste and auto-purges after 24 hours of non-use.

    技術仕様
    • Unique ref1211sfv-vandal-resistant-filtered-bottle-filling-station-and-single-ada-drinking-fountain-chilled
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains

    対応地域

    北米