製品の公開
Model 1212SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1212SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1212SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1212SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Chilled
Model 1212SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Chilled
    Haws Corporation

    Model 1212SFV Vandal Resistant Filtered Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Chilled

    Google翻訳”,

    耐破壊性フィルター付きボトル充填ステーションとハイロー式ADA対応冷水飲料水器

    Haws 1212SFV 耐破壊性ボトル給水ステーション(デュアルADA対応)は、屋内空間向けに設計された耐久性と耐タンパー性を備えた設計により、冷たいろ過水を提供します。このHi-Lo(デュアルステーション)ユニットは、ADAアクセシビリティ基準を満たしており、長期間のセキュリティを確保するために、隠しファスナーと耐衝撃性コンポーネントを採用しています。ANSI/NSF規格の認証を受けた1212SFVは、学校、オフィスビル、その他利用頻度の高い屋内施設に最適です。センサー式ボトル給水器によりハンズフリー操作が可能で、直感的なLED電子ディスプレイにより、節約できたペットボトルの本数を常に確認できます。

    耐破壊機能

    • ステンレス製バブラーヘッド
      • 業界をリードする耐破壊性回転防止バブラーヘッド
    • プッシュボタン操作
      • 業界をリードする5874PBを採用。オールステンレス製のバルブボディは、ソリッドステンレススチール棒材から削り出されています。
    • クラス最高レベルのボトル充填センサー
      • ナイフやカミソリによる傷、摩耗、汚れ、日常的な使用による蓄積に強い

    濾過

    • 付属の6428フィルターは、鉛、マイクロプラスチック、味、臭いを除去するANSI/NSF認証済みのろ過性能を備えています。ANSI/NSF認証済みのPFAS/PFOA除去フィルター6445にアップグレードすることも可能です。

    製品の特徴

    • ハンズフリーセンサー式ボトル充填機
    • LED照明付きボトル充填エリア
    • ボトル充填機の充填速度は1.1GPM(流入圧力による)と高速です。
    • 自動パージ機能は24時間ごとに自動的に作動し、新鮮な水の供給とトラップの完全性を確保します。
    • 省エネモードでは、2時間操作がないと自動的に電源がオフになります。
    • 耐久性があり、お手入れが簡単な304ステンレス鋼製
    • 既存の多くのウォータークーラーへの後付け設置に対応
    • 鉛を一切含まない水路
    • 独自の洗面器デザインにより、水しぶきが軽減され、掃除が簡単になります。
    • 亜鉛メッキ鋼製フレーム
    • 屋内使用向け
    • 米国で設計・組み立て

    CSA認証済みで、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、CSA C22.2 No. 120に準拠しています。適切に設置すれば、ICC A117.1、CSA B651、DOJの2010 ADAアクセシブルデザイン基準に準拠したADA準拠です。ASHRAE 18準拠の冷却能力は、80度の給水と90度の周囲温度に基づき、50度の飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。FCCおよびCAN ICES - 3(A)/NMB-3(A)。電気式ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア(塩素)での使用は推奨されておらず、設計もされていません。これらの条件に従わない場合、保証が無効になる場合があります。

    資格認定

    • CSA認証取得済み
    • ADA準拠
    • NSF/ANSI/CAN 61-2020(Q≦1)
    仕様
    • Model 1212SFV vandal resistant, filtered, wall-mounted chilled indoor wall-mount indoor unit with dual fountain design in 304 satin-finish stainless steel. Features include vandal-resistant stainless steel anti-rotational bubbler heads, model 5874 solid bar stock steel push button, and scratch resistant LED-illuminated bottle filler. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns filter indicator light off when capacity is reached. Energy-saving mode powers down unit and lights after 2 hours of inactivity; programmable for specific days of the week. Digital LED interface displays status and error codes. Bottle filler drains to waste and auto-purges after 24 hours of non use.

    技術仕様
    • Unique ref1212sfv-vandal-resistant-filtered-bottle-filling-station-and-hi-lo-ada-drinking-fountain-chilled
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains

    対応地域

    北米