耐破壊性ボトル充填ステーションおよびハイロー式ADA対応飲料水噴水(非冷却・非ろ過)
Haws 1212SVN 耐破壊性電気式ウォータークーラーは、屋内空間向けに設計された耐久性と耐タンパー性を備えた設計により、冷水ではない水を提供します。このHi-Lo(デュアルステーション)ユニットは、ADAアクセシビリティ基準を満たしており、長期間のセキュリティを確保するために、隠しファスナーと耐衝撃性コンポーネントを採用しています。ANSI/NSF規格の認証を受けた1212SVNは、学校、オフィスビル、その他利用頻度の高い屋内施設に最適です。センサー式ボトル給水器によりハンズフリー操作が可能で、直感的なLED電子ディスプレイにより、節約できたペットボトルの本数を常に確認できます。
耐破壊機能
製品の特徴
CSA認証済みで、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、CSA C22.2 No. 120に準拠しています。適切に設置すれば、ICC A117.1、CSA B651、DOJの2010 ADAアクセシブルデザイン基準に準拠したADA対応製品です。FCCおよびCAN ICES - 3(A)/NMB-3(A)認証済みです。電気式ウォータークーラーは、屋外での使用や、塩素を使用する屋内プールエリアでの使用は推奨されておらず、設計もされていません。これらの条件に従わない場合、保証が無効になる場合があります。
資格認定
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |