製品の公開
Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1109.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Drinking Fountain and Bottle Filler

Google翻訳”,

モデル1109.8P ADA耐衝撃電気式ウォータークーラー兼ボトルフィラーは、エンジニアリングステンレススチール製の外装で8 gph (30.3 L)の冷水性能を提供します。この壁掛けボウル型噴水は、棒鋼から機械加工された唯一のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、メンテナンスも容易です。また、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 18ゲージタイプ304ステンレス鋼構造と必要な特殊な取り付けフレームにより、しっかりとした頑丈な噴水が実現します。
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 100%鉛フリーの水路
  • 1 gpm (3.78 L) ボトルフィラー層流
  • グリルスロットは鋭いエッジを排除するように設計されており、ファンモーターと高容量コンプレッサーを破片から保護するためのフォームフィルターが裏打ちされています。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるため、メンテナンスが容易です。
  • 低エネルギー消費で動作するように設計されたこのウォータークーラーと噴水は、長寿命が保証されています。
  • 一体型の長方形のボウルは、耐久性とメンテナンスのしやすさに優れています。
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注:電気式温水器は、屋外または密閉されたプールエリア(塩素使用)での使用は推奨または設計されていません。これらの条件では保証が無効となる場合があります。製品に含まれるもの:

  • 1109.8:冷蔵シングル飲用噴水
  • 1920年:ボトル充填機
  • HCR8 :リモートチラー
  • 6469:ドリップトレイ
  • BP15:バックパネル
  • 67oo:取り付けプレート
  • MTGFR.SM : マウントフレーム

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住者への警告:本製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1109.8P ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler and bottle filler shall include an 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin, 14 gauge bottle filler bracket, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, in-wall 3/16" thick steel mounting plate for the bottle filler, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4” NPT trap. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique refh11098-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場