製品の公開
Model 1011MSB – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain
Haws Corporation

Model 1011MSB – Barrier-Free Dual Wall Mount Fountain

Google翻訳”,

Haws 1011MSBバリアフリーHi-Lo耐衝撃飲用噴水は、特許取得済みのステンレス製プッシュボタンバルブアセンブリを採用し、前面から水量調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。壁掛け式の渦巻きボウルデザインのこの噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできるだけでなく、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

    • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
    • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
    • 100%鉛フリーの水路
    • 18ゲージタイプ304ステンレス鋼ボウルアセンブリを14ゲージタイプ304ステンレス鋼壁ブラケットに取り付けます
    • フロントアクセスプレートによりPトラップとストップにフロントアクセスが可能
    • 耐破壊性部品には、バブラー、ボウル、ボタン、排水口、底板が含まれます。
    • 研磨されたクロームメッキの真鍮製バブラーヘッドは、一体型の層流防止フローを備え、水しぶきを防止します。
    • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
    • 「Hi-Lo」デザインは、通常の噴水の2倍のユーザーに対応し、さまざまなユーザーの身長のニーズに応えます。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:

  • 1011MS:ハイロー噴水
  • MTGFR.DF2:壁埋め込み型取付プレート

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1011MSB Hi-Lo vandal-resistant wall mounted barrier-free drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back and access panels allowing for front access of P-trap and stop, in-wall mounting frame, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique refhaws-1011ms
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)15
  • 幅(inch)30
  • 奥行き(inch)19
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)47
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures