製品の公開
Model 1107P, ADA Low Profile Wall-Mount Fountain and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1107P, ADA Low Profile Wall-Mount Fountain and Bottle Filler

Google翻訳”,

Haws 1107Pは、耐衝撃性を備えた薄型バリアフリー飲用噴水とボトルフィラーです。特許取得済みのステンレス製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水量調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできます。また、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 1 gpm (3.78 L) ボトルフィラー層流
  • 14ゲージタイプ304ステンレス鋼設計と一体型取り付けプレートにより、しっかりとした頑丈な噴水を実現
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるためメンテナンスが簡単
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い
  • 柔らかく丸みを帯びた角は、噴水を設置した後で起こりうる事故やその他の事故を防ぎます。
  • 薄型デザインの一体型スタンプ洗面器は、見た目も美しく、耐久性に優れたユニットです。

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:

  • 1107:単一の噴水
  • 1920年:ボトル充填機
  • BP7:バックパネル
  • BP15:バックパネル
  • 6700 (x2):壁埋め込みマウントプレート

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1107P wall-mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin-finish basin with integral 1/4” stainless steel mounting plate, 14 gauge bottle filler bracket, 3/16″ (.47 cm) thick steel in-wall mounting plate for fountain and bottle filler, vandal-resistant push button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment that provide 100% lead-free waterways, polished chrome plated brass vandal-resistant bubbler head with integral laminar anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and 1-1/4” NPT integral trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

技術仕様
  • Unique refhaws-1107l-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米