モデル 1201S、電子バルブとプッシュバーアセンブリを備えたステンレス製の壁取り付け式屋内 ADA ウォータークーラー。
Haws 1201S 壁掛け式屋内ウォーター クーラーは、業界で最も包括的な水分補給製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィス スペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館などのスペースの機能的ニーズを満たすように調整されています。電子プッシュバー作動のソレノイドバルブにより作動が簡単になり、柔軟な抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整バブラーは調整の必要がありません。
NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、および CSA C22.2 No. 120 に準拠する CSA 認定。ADA は ICC A117 に準拠。 1、CSA B651、DOJ の 2010 ADA Standards for Accessible Design (適切に取り付けられている場合)。 ASHRAE 18 準拠の冷却能力は、80 度の入口水と 90 度の周囲温度に基づいて、50 度の飲料水で 1 時間あたり 8.0 ガロンです。電気ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア (塩素) 向けには推奨または設計されていないため、これらの条件に従わない場合は保証が無効になる可能性があります。
プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |