製品の公開
Model 1202S, Wall Mount Hi-Lo ADA Water Cooler
Haws Corporation

Model 1202S, Wall Mount Hi-Lo ADA Water Cooler

Google翻訳”,

モデル 1202S、電子バルブとプッシュ バー アセンブリを備えたステンレス鋼製 Hi-Lo 壁取り付け型屋内 ADA ウォーター クーラー。

Haws 1202S 壁掛け式Hi-Loウォータークーラーは、業界で最も包括的な水分補給ソリューションの最新モデルです。モダンで革新的なデザインは、オフィス、大学、空港などの空間に溶け込み、学校の体育館などの機能的なニーズにも応えます。Hi-Loデュアルステーション設計により、ADA(アメリカ障害者法)に準拠した標準的な左側高水位/右側低水位の給水システムに対応しています。電子プッシュバー式ソレノイドバルブは簡単に操作でき、柔軟性の高い抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整式バブラーは調整不要です。

  • 怪我から守る柔軟なバブラーマウスガード
  • 自動調整式流量 - 変化する入水圧に合わせて調整する必要はありません
  • 回転防止ねじ込み式バブラーヘッド
  • エネルギー効率の高い冷凍蒸発器: 熱質量冷却技術を使用した強化されたタンクレス蒸発器コイル。使用のたびに100%の水分が排出されます。
  • 耐久性があり、お手入れが簡単な304ステンレス鋼スキン
  • 多くの既存のウォータークーラーに後付け設置の互換性があります
  • 100%鉛フリーの水路
  • 独自の洗面器設計により、水の飛び散りが軽減され、掃除が簡単になります。
  • 亜鉛メッキ鋼フレーム
  • 屋内使用向け
  • 米国で設計・組み立て

CSA認証は、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、およびCSA C22.2 No. 120に準拠しています。ADAは、ICC A117.1、CSA B651、DOJの2010年ADAアクセシブルデザイン基準に準拠しています(適切な設置の場合)。ASHRAE 18に準拠し、50度の飲料水を8.0ガロン/時の冷却能力を備えています(入水温度80度、周囲温度90度)。電気式ウォータークーラーは、屋外での使用や密閉されたプールエリア(塩素使用)には推奨または設計されていません。これらの条件に従わない場合、保証が無効になる場合があります。

    プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住者への警告:本製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

    仕様
    • Model 1202S indoor wall-mount ADA Hi-Lo stainless steel water cooler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern Hi-Lo (dual fountain) design with 304 satin finish stainless steel outer shell. The system includes electronic front push bar controlled solenoid valves, and .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler heads with flexible antimicrobial mouth guards, and enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 34-1/16 x 31-3/4"

    技術仕様
    • Unique refhaws-1202s
    • コレクションセットElectric Water Coolers
    • コレクションWater Coolers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ