モデル 1210S、プログラム可能な機能を備えたタッチレスステンレススチール製壁掛け屋内 ADA ボトルフィラー、および洗面台から分離されたボトル置き台。
Haws 1210S 屋内壁掛け ADA ボトル フィラーは、業界で最も包括的な水分補給製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィススペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館などのスペースの機能的ニーズを満たすように調整されています。センサーで作動するボトルフィラーによりハンズフリー操作が可能になり、直感的な LED 電子ディスプレイでペットボトルの保存数をユーザーに知らせることができます。
NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、および CSA C22.2 No. 120 に準拠する CSA 認定。ADA は ICC A117 に準拠。 1、CSA B651、DOJ の 2010 ADA Standards for Accessible Design (適切に取り付けられている場合)。 ASHRAE 18 準拠の冷却能力。 FCC および CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A)。電気ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア (塩素) 向けには推奨または設計されていないため、これらの条件に従わない場合は保証が無効になる可能性があります。
プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |