製品の公開
Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille
Haws Corporation

Model 1211SH, Wall Mount ADA Touchless Water Cooler and Bottle Fille

Google翻訳”,

モデル1211SH、ハンズフリーセンサー操作とバブラー非アクティブ化機能を備えたステンレス鋼壁取り付けADAウォータークーラーおよびボトルフィラー。

ウォールマウントADAタッチレスウォータークーラーとボトルフィラー

ボトルフィラーを備えたHaws1211SHウォールマウントADAタッチレスウォータークーラーは、業界で最も包括的なハイドレーション製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィススペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館のようなスペースの機能的なニーズに対応したりするように調整されています。センサー作動の電磁弁はハンズフリーの衛生的な操作を提供し、柔軟な抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整バブラーは調整の必要がありません。センサーで作動するボトルフィラーにより、ハンズフリー操作が可能になり、直感的なLED電子ディスプレイにより、保存されたペットボトルの数をユーザーに通知できます。

  • 安全と安心のためのタッチレス操作
  • 怪我から保護するための柔軟なバブラーマウスガード
  • 自己調整型バブラーフロー-流入する水圧の変化に適応する必要はありません
  • 回転防止ねじ込み式バブラーヘッド
  • ユニットの使用中に一貫した冷水のための瞬間タンクレスウォータークーラー
  • ハンズフリーセンサー式ボトルフィラー
  • 自動パージ機能は、24時間ごとに自動的に循環し、淡水の供給とトラップの完全性を保証します
  • LEDで照らされたボトル充填エリア
  • ボトルフィラーのクイック1.1GPM充填率(流入圧力に応じて)
  • スマートエネルギー節約機能は、60分間使用しないと冷凍システムの電源を切り、ライトがオフになり、使用時またはライトが通常に戻ると自動的に再起動します
  • 計画されている施設の閉鎖、週末などにシャットダウンするようにプログラムできます。
  • 耐久性があり、お手入れが簡単なステンレススチールスキン
  • 多くの既存のウォータークーラーに後付け設置の互換性
  • 100%鉛フリー水路
  • 独自の流域設計により、水しぶきを減らし、清掃を簡素化します
  • 電流を通された鉄骨フレーム
  • 屋内での使用が評価されています
  • 米国で設計および組み立てられた

バブラーヘッドの非アクティブ化機能が利用可能です。この機能により、サイトは水飲み場バブラーヘッドへの流れを一時的に無効にする柔軟性が得られます。この機能には、ボウルの下に水飲み場の「ディップ」スイッチがあり、インストール中またはインストール後に非アクティブ化または再アクティブ化できます。この非アクティブ化は、通常の水飲み場の使用が必要な場合に元に戻すことができます。この機能は、建物およびADAコンプライアンス要件を満たすためにユニットの機能を管理するための汎用性を備えた施設を提供します。

提案65警告。カリフォルニア居住者向け警告:この製品には、カリフォルニア州で癌や先天性欠損症、またはその他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1211SH indoor wall-mount ADA stainless steel touchless water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with adjustable thermostat. Unit features a unique, modern design with stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 60 minutes of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes an electronic sensor operated solenoid valves, a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, instantaneous tankless water cooler for consistent cool water, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4".
技術仕様
  • Unique refhaws-1211SH
  • コレクションセットElectric Water Coolers
  • コレクションWater Coolers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures