製品の公開
Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1212SH, Wall Mount Hi-Lo ADA Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Google翻訳”,

モデル 1212SH、ステンレス製 Hi-Lo 壁掛け ADA タッチレス水冷クーラーおよびボトルフィラー。センサー操作によりハンズフリーで衛生的に作動し、バブラー停止機能を備えています。

Haws 1212SH 壁掛け Hi-Lo ADA タッチレス水冷クーラー (ボトルフィラー付き) は、業界で最も包括的な水分補給製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィススペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館などのスペースの機能的ニーズを満たすように調整されています。 Hi-Lo デュアル ステーション設計により、標準的な左側の高/右側の低 ADA ファウンテン アクセスが可能になります。センサー操作のソレノイドバルブによりハンズフリーで衛生的な操作が可能で、柔軟な抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整バブラーは調整の必要がありません。センサーで作動するボトルフィラーによりハンズフリー操作が可能になり、直感的な LED 電子ディスプレイでペットボトルの保存数をユーザーに知らせることができます。

  • タッチレス操作で安全・安心
  • 怪我から守る柔軟なバブラーマウスガード
  • バブラーの流れを自動調整 - 流入水圧の変化に合わせて調整する必要はありません
  • 回転防止のねじ込み式バブラーヘッド
  • エネルギー効率の高い冷凍蒸発器: サーマルマス冷却技術を使用した強化されたタンクレス蒸発器コイルで、使用するたびに水分が 100% 排出されます。
  • ハンズフリーのボトルフィラーセンサー操作
  • 耐破壊センサーにより傷や水滴の付着に強い
  • LED照明付きボトル充填エリア
  • ボトルフィラーの速い 1.1 GPM 充填速度 (流入圧力に応じて)
  • 自動パージ機能は 24 時間ごとに自動的に循環し、新鮮な水の供給とトラップの完全性を確保します。
  • スマートな省エネ機能により、2 時間使用しないと照明がオフになると冷凍システムの電源がオフになり、使用するか照明が通常に戻ると自動的に再起動します。
  • 計画的な施設閉鎖や週末などにシャットダウンするようにプログラム可能。
  • 耐久性に優れ、お手入れが簡単な 304 ステンレス鋼のスキン
  • 多くの既存の水冷クーラーに対する後付け設置の互換性
  • 100%鉛フリーの水路
  • 独自の洗面器設計により水の飛び散りが軽減され、掃除が簡単になります。
  • 亜鉛メッキ鋼フレーム
  • 屋内使用向け定格
  • 米国で設計および組み立て

NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399、および CSA C22.2 No. 120 に準拠する CSA 認定。ADA は ICC A117 に準拠。 1、CSA B651、DOJ の 2010 ADA Standards for Accessible Design (適切に取り付けられている場合)。 ASHRAE 18 準拠の冷却能力は、80 度の入口水と 90 度の周囲温度に基づいて、50 度の飲料水で 1 時間あたり 8.0 ガロンです。 FCC および CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A)。電気ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア (塩素) 向けには推奨または設計されていないため、これらの条件に従わない場合は保証が無効になる可能性があります。

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • The Haws 1212SH wall-mount Hi-Lo ADA touchless water cooler with bottle filler is the newest addition to the most comprehensive hydration offering in the industry. The modern, innovative design is tailored to meld with office spaces, universities and airports, or serve the functional needs of spaces like a school gymnasium. The Hi-Lo dual station design allows for standard left-side high/right-side low ADA fountain access. The sensor operated solenoid valves provide hands-free hygienic operation, and pressure-regulating bubblers with flexible antimicrobial rubber mouth guards requires no adjusting. Sensor activated bottle filler allows for hands free operation, and intuitive LED electronic display keeps the user informed with how many plastic bottles have been saved.

技術仕様
  • Unique refhaws-1212SH
  • コレクションセットElectric Water Coolers
  • コレクションWater Coolers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures