製品の公開
Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains
Haws Corporation

Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Google翻訳”,

モデル 1900 ボトルフィラー、スタンドアロンステーション、またはほとんどの競合他社の水飲み場やウォータークーラーとともに、ほとんどのホーズ水飲み場の上に取り付けられます。

モデル 1900 ボトルフィラーは、特許取得済みのステンレス鋼の押しボタンバルブアセンブリを使用しており、カートリッジとストレーナーへのアクセスだけでなく、フロントアクセスによるストリーム調整も可能です。この壁に取り付けられたボトルフィラーは、固体の棒材から機械加工された「唯一の」オールステンレス鋼のバルブ本体を提供し、プッシュボタンアセンブリの前面から完全に保守可能で、水制御カートリッジと一体型給水ストレーナーへのアクセスを提供します。前面から水流の高さ調整にアクセスできるため、バルブを取り外すことなくメンテナンスが簡単です。 1900 はスタンドアロン ステーションとして使用することも、ほとんどの競合他社の噴水やウォーター クーラーと一緒にほとんどのホーズ水飲み場の上に取り付けることもできます。

  • リバーシブルの排水トレイは内側に回転させて壁内に廃棄物を接続できます
  • 100% 鉛フリーの水路
  • 見た目にも美しいミディアムグレーの ABS プラスチック構造
  • 独立した取り付けフレームにより、素早く簡単に取り付け可能
  • バルブ調整やカートリッジ交換が前面からアクセスできるため、メンテナンスが容易です。
  • 広いボトル充填エリアでさまざまなサイズの容器に対応

このモデルは、米国障害者法を含む障害者に対する現在の連邦規則をすべて満たしています。 Haws は、 NSF/ANSI 規格 61、セクション 9、カリフォルニア州プロポジション 65、および連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に従って鉛フリーの水飲み器と電気ウォーター クーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全コード 116875 (AB 1953-2006) および 116876 (AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。


バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 1900 wall mounted bottle filler shall include 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, patent pending reversible waste attachment for over-fountain or in-wall waste drain, medium grey ABS plastic construction, and easy to use mounting frame with easy to follow mounting instructions.

技術仕様
  • Unique refhaws-1900
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWater Bottle Filler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-07-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)16
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)8
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード41 41 19.19
  • MasterFormat 2014 タイトルBottle Fillers
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains