製品の公開
Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain
Haws Corporation

Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Google翻訳”,


モデル1920 サテン仕上げの耐衝撃性ステンレス製ボトルフィラーは、特許取得済みのステンレス製プッシュボタンバルブアセンブリを採用しており、前面から水流調整ができるだけでなく、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。この壁掛け式ボトルフィラーは、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水流調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできるだけでなく、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。スタンドアローン型ステーションとして、またはHaws 1001、1011、1107L、1109、1117L、1119シリーズの飲用噴水の上部に設置することも可能です。

  • 100%鉛フリーの水路
  • 破壊行為に強い部品にはボタンと底板が含まれます
  • サテンステンレス仕上げ
  • 1 gpm (3.78 L) 層流
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるため、メンテナンスが容易です。
  • この製品には、6700 壁埋め込み型サポート プレートまたは 6700R 壁面取り付け型サポート プレートのいずれかの取り付けプレートが必要です。

Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

仕様
  • Model 1920 wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless steel construction, 1 gpm (3.78 L) laminar flow, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, and vandal-resistant bottom plate. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. (See options below)

技術仕様
  • Unique refhaws-1920
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWater Bottle Filler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
  • 高さ(inch)3
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)7
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード41 41 19.19
  • MasterFormat 2014 タイトルBottle Fillers
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains