製品の公開
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
    Haws Corporation

    Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Google翻訳”,


    モデル1920FRは、耐破壊性・耐凍結性を備えた壁掛けボトルフィラーで、冬季の連続使用を想定して、完全設計の空気圧式耐凍結バルブアセンブリを採用しています。ステンレス鋼製で、内壁に設置された空気圧式バルブを操作するクロームメッキ真鍮製のプッシュボタンと、ユニットの凍結を防ぐ自動排水式給水管を備えています。

    • サテンステンレス仕上げ
    • 破壊行為に強い部品にはボタンと底板が含まれます
    • 使用可能なスチール壁取り付けプレートを推奨
    • 0.75 gpm (2.8 L) 層流
    • この製品には、6700 壁埋め込み型サポート プレートまたは 6700R 壁面取り付け型サポート プレートのいずれかの取り付けプレートが必要です。

    Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に準拠した鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。

    プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住者への警告:本製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

    認定資格

    • NSF/ANSI/CAN 61-2020(Q≤1)
    • CSA認定
    仕様
    • Model 1920FR vandal-resistant wall mounted freeze-resistant bottle filler can be a stand-alone wall mounted station, or mounted over the 1109FR and 1119FR series fountains. It shall include stainless steel construction, a polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button operated by a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), vandal-resistant bottom plate, and self-draining water lines which protect the unit from freezing. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.   REQUIRES MODELS 1920FR & 6521FR PURCHASED SEPARATELY.

    技術仕様
    • Unique refhaws-1920fr-bottle-filler
    • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
    • コレクションWater Bottle Filler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード41 41 19.19
    • MasterFormat 2014 タイトルBottle Fillers
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures