製品の公開
Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Google翻訳”,


モデル1920HOは、耐衝撃性を備えたタッチレス・サテン仕上げのステンレス製ボトルフィラーです。センサー操作式のステンレス製ソレノイドバルブをトランスで制御し、ハンズフリーで操作できます。圧力調整器により、給水圧に応じて流量を調整します。独立型ステーションとして、またはHaws 1001、1011、1107L、1109、1117L、1119シリーズの給水器の上部に設置して使用できます。

  • 安全と安心のためのタッチレス操作
  • 耐破壊性部品には、センサーケースと底板が含まれます。
  • 100%鉛フリーの水路
  • サテンステンレス仕上げ
  • 使用可能なスチール壁取り付けプレートを推奨
  • 1 gpm (3.78 L) 層流
  • この製品には、6700壁埋め込み型または6700R壁面設置型サポートプレートのいずれかの取り付けプレートが必要です。(以下のオプションをご覧ください)

Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に準拠した鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。


プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住者への警告:本製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1920HO motion-activated wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless-steel construction, vandal-resistant sensor operated stainless steel solenoid valve controlled by a transformer, vandal-resistant bottom plate and 1 gpm (3.78 L) laminar flow. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws® 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.    FOR INDOOR USE ONLY

技術仕様
  • Unique refhaws-1920HO
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWater Bottle Filler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード41 41 19.19
  • MasterFormat 2014 タイトルBottle Fillers
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains