Haws 3602FRは、屋外設置型で耐凍結性、ADA準拠の耐破壊性を備えた台座式給水器です。設置前または設置後に、様々なバリエーションにカスタマイズできます。標準で給水器ステーションが2つ付属しており、給水器、ボトルフィラー、犬用ボウル、ホースビブなどをいつでも追加・交換できます。給水は、最高レベルの耐凍結技術を誇る完全設計の空気圧式バルブアセンブリによって行われ、年間を通して稼働します。耐破壊性部品を装備し、長寿命を実現しています。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |